运动控制模块
运动控制模块
本文档包含了运动控制模块(Motion Control, MC)包含的话题和服务的相关文档协议,以支持系统的运动控制功能。
本模块位于 x86 开发板上,http 后端监听的端口为 56322。
运动控制状态
| 序号 | 动作名称 | 功能 | 详细说明 | 类型 | 可调用接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEFAULT | 默认模式 | 运控启动之后的默认action | ||
| 1 | GO_HOME_A2W | 复位到home模式 | |||
| 2 | PLANNING_MOVE | mc规划执行模式 | |||
| 3 | ARM_PANEL_CONTROL | A2W全身关节控制模式 | 通过手动点按、长按控制关节运动和法兰末端笛卡尔控制运动 | ||
| 4 | STOP | 安全停止模式 |
Channel 接口
| 接口调用码 | 话题名 | 话题描述 | 订阅 or 发布 | 消息类型 | 备注 | 通信后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | /body_drive/arm_joint_command | 手臂控制指令 | 发布 | joint_msg_interface::msg::JointCommand | 需要传入 14 个关节角度值,前7个为左手,后7个为右手 | iceoryx |
| T3 | /body_drive/lift_joint_command | 腰部升降控制指令 | 发布 | joint_msg_interface::msg::JointCommand | 腰部升降控制指令,位置控制 | iceoryx |
| T4 | /body_drive/waist_joint_command | 腰部俯仰控制指令 | 发布 | joint_msg_interface::msg::JointCommand | 腰部俯仰控制指令,位置控制 | iceoryx |
| T* | /body_drive/neck_joint_command | 头部控制指令 | 发布 | joint_msg_interface::msg::JointCommand | 头部控制指令,位置控制 | iceoryx |
| T* | /body_drive/claw_joint_command | 手爪控制指令 | 发布 | aimdk::protocol::HandCommandChannel | 手爪控制指令, 主要为透传 | iceoryx |
| T* | /body_drive/arm_joint_state | 手臂关节状态 | 订阅 | joint_msg_interface::msg::JointState | position、velocity字段为有效值; 发布频率为 125 hz | iceoryx |
| T* | /body_drive/lift_joint_state | 腰部升降关节状态 | 订阅 | joint_msg_interface::msg::JointState | position、velocity字段为有效值; | iceoryx |
| T* | /body_drive/waist_joint_state | 腰部俯仰关节状态 | 订阅 | joint_msg_interface::msg::JointState | position、velocity字段为有效值; | iceoryx |
| T* | /body_drive/claw_joint_state | 手爪关节状态 | 订阅 | aimdk::protocol::HandStateChannel | 手爪关节状态,position、velocity、effort 字段为有效值; | iceoryx |
| T* | /body_drive/arm_pose_state | Jaka手臂6维力传感器状态 | 订阅 | joint_msg_interface::msg::PoseStates | Jaka手臂6维力传感器状态,包含左右臂法兰末端6维力传感器数据 | ros2 |
上肢关节控制的关节限位以及动态范围限制:
| 关节索引 | 关节名称 | 最小角度(rad) | 最大角度(rad) | 最大速度绝对值(rad/s) | 最大加速度绝对值(rad/s²) |
|---|---|---|---|---|---|
| idx09 | 升降关节 | -0.265 | 0.265 | 0.11 | 0.50 |
| idx10 | 腰关节 | 0.053 | 2.33 | 1.35 | 1.396 |
| idx11 | 头关节 | -1.11 | 1.11 | 3.14 | 40.00 |
| idx12 | 左臂 J1 | -6.26 | 6.26 | 1.57 | 6.97 |
| idx13 | 左臂 J2 | -2.07 | 2.07 | 1.57 | 6.97 |
| idx14 | 左臂 J3 | -6.26 | 6.26 | 2.09 | 6.97 |
| idx15 | 左臂 J4 | -2.51 | 1.02 | 2.09 | 6.97 |
| idx16 | 左臂 J5 | -6.26 | 6.26 | 2.62 | 6.97 |
| idx17 | 左臂 J6 | -1.77 | 1.77 | 2.62 | 6.97 |
| idx18 | 左臂 J7 | -6.26 | 6.26 | 2.61 | 6.97 |
| idx19 | 右臂 J1 | -6.26 | 6.26 | 1.57 | 6.97 |
| idx20 | 右臂 J2 | -2.07 | 2.07 | 1.57 | 6.97 |
| idx21 | 右臂 J3 | -6.26 | 6.26 | 2.09 | 6.97 |
| idx22 | 右臂 J4 | -2.51 | 1.02 | 2.09 | 6.97 |
| idx23 | 右臂 J5 | -6.26 | 6.26 | 2.62 | 6.97 |
| idx24 | 右臂 J6 | -1.77 | 1.77 | 2.62 | 6.97 |
| idx25 | 右臂 J7 | -6.26 | 6.26 | 2.62 | 6.97 |
RPC 接口
考虑目前软件日志以及网络资源占用问题,所有 RPC 服务接口建议以 1Hz 及以下的频率调用。
SetAction/GetAction 操作规范:
- SetAction 接口为异步接口,调用后会立即返回,返回成功不代表 Action 切换完成,需要通过 GetAction 接口轮询确认 Action 切换完成后,方可进行下一步操作
- GetAction 轮询间隔建议设置为1秒(避免高频RPC调用),如认为 1s 延迟过大,可设置为 500ms,更小间隔不推荐
| 接口调用码 | 接口名 | 接口描述 | 请求消息类型 | 答复消息类型 | 备注 | 通信后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S* | pb:/aimdk.protocol.McActionService/SetAction | 设置Action | aimdk::protocol::McActionRequest | aimdk::protocol::CommonResponse | http | |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McActionService/GetAction | 获取Action | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::McActionResponse | http | |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McActionService/GetAvailableActions | 获取可用Action列表 | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::AvailableActionsResponse | http | |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McActionService/GetAvailableCommands | 获取Action切换命令 | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::AvailableCommandResponse | http | |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McDataService/GetTaskState | 获取任务状态 | aimdk::protocol::CommonTaskRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | http | |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McDataService/GetJointState | 获取关节状态 | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::McJointStatesResponse | 获取当前Task状态 | http |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McDataService/GetJointAngle | 获取关节角度 | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::McJointAnglesResponse | 获取所有主动active关节角度信息 | http |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McMotionService/SetHandCommand | 设置手部命令 | aimdk::protocol::HandCommandRequest | aimdk::protocol::CommonResponse | 暂时可以通过HalHandService设置命令 | http |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McDataService/GetHandState | 获取灵巧手状态 | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::HandStateResponse | 获取灵巧手状态 | http |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McMotionService/SetNeckCommand | 设置头部命令 | aimdk::protocol::NeckCommandRequest | aimdk::protocol::CommonResponse | http | |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McDataService/GetNeckState | 获取头部状态 | aimdk::protocol::CommonRequest | aimdk::protocol::NeckStateResponse | http | |
| S1 | pb:/aimdk.protocol.McMotionService/PlanningMove | 上肢规划运动 | aimdk::protocol::PlanningMoveRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 给上肢发送目标点,机器人自行规划路径并执行; 返回的任务ID,可用于查询任务状态; 有自碰撞检测,对环境的碰撞检测依赖于传感器数据,不能完全保证不与环境发生碰撞; 使用时必须指定需要运动的手臂和对应的位姿 | http |
| S* | pb:/aimdk.protocol.McMotionService/ActiveMotionControl | 主动动作暂停/继续 | aimdk::protocol::ActiveMotionControlRequest | aimdk::protocol::CommonResponse | mc主动动作暂停/继续rpc, 应用于task动作暂停/继续; | http |
上肢规划控制接口使用说明
功能
通过rpc发给机器人期望的上肢目标点,目标点表是在机器人的base_link基坐标系下,左右臂法兰中心SE3位姿; 机器人会根据当前机器人状态进行规划,上肢包含1个头部关节,两个腰部关节,14个双臂关节。
PLANNING_MOVE主要负责上肢臂+腰的规划任务,任务类型包括:
- SE3规划:从当前state让末端运动到指定位姿,解水后进行Joint规划
- Joint规划:从当前state运动到指定关节角
- Grab:输入抓取物体信息,保存物体和左右未端的相对位置,将物体加入碰撞模型
- SE3闭链规划:前置Grab,根据输入的抓取物体位姿,计算期望末端位姿,解ik后进行Joint闭链规划
- Jointi闭链规划:规划在保持末端相对位姿不变的条件下到目标状态的运动
- LinearMove规划:与SE3规划类似,但需要保证末端在笛卡尔空间下是线性运动到期望位置
操作步骤
- 切换到PLANNING_MOVE Action
- 发送目标位置
发送方式为rpc服务,接口为pb:/aimdk.protocol.McMotionService/PlanningMove, 具体示例请参考examples/mc/planning_move_demo.py。 - 查询任务状态(可选)
参见get_task_state.sh,调用rpc接口后会返回当前执行的任务状态,常见返回值和含义如下:序号 状态 描述 0 CommonState_UNKNOWN 任务不存在 1 CommonState_SUCCESS 规划运动成功完成 2 CommonState_FAILURE 规划运动成功失败 3 CommonState_ABORTED 当前状态不能进行规划运动,任务被取消 4 CommonState_PENDING 前序任务规划或执行中,当前任务处于等待状态 5 CommonState_RUNNING 任务规划或执行中
若在轮巡查询任务状态时,已经返回了状态量1,2,3中任意一个,标志当前任务已经结束,运控将不再保存任务信息,所以如果后续继续查询同一任务,则会返回状态0,表示任务不存在。
Protobuf 消息类型
aimdk::protocol::McActionStatus
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| McActionStatus_UNKNOWN | 0 | 未知状态 |
| McActionStatus_PREPARE | 100 | 准备中 |
| McActionStatus_RUNNING | 200 | 运行中 |
| McActionStatus_DONE | 300 | 完成 |
aimdk::protocol::McActionInfo
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| current_action | aimdk::protocol::McAction | 当前运行的Action |
| ext_action | string | 扩展Action |
| status | aimdk::protocol::McActionStatus | Action状态 |
aimdk::protocol::McActionCommand
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| action | aimdk::protocol::McAction | Action |
| ext_action | string | 扩展Action |
aimdk::protocol::McActionRequest
机器人Action命令请求
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | 请求头 |
| command | aimdk::protocol::McActionCommand |
aimdk::protocol::McActionResponse
机器人Action命令响应
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| info | aimdk::protocol::McActionInfo |
aimdk::protocol::AvailableActionsResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| actions | string |
aimdk::protocol::AvailableCommandResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| commands | aimdk::protocol::McActionCommand |
aimdk::protocol::McJointStatesResponse
运控公共状态响应
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| states | aimdk::protocol::JointState | 关节状态,包括角度和速度、扭矩 |
aimdk::protocol::McJointPosition
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| name | string | 关节名称 |
| position | double | 关节角度 |
aimdk::protocol::McJointAnglesResponse
运控公共角度响应
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| joints | aimdk::protocol::McJointPosition | 关节角度,单位:弧度 or m |
aimdk::protocol::HandCommandRequest
设置机器人手部控制请求
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | 请求头 |
| data | aimdk::protocol::HandCommand | 手部控制 |
aimdk::protocol::HandCommand
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| left | aimdk::protocol::SingleHandCommand | 左手指令 |
| right | aimdk::protocol::SingleHandCommand | 右手指令 |
aimdk::protocol::SingleHandCommand
A2W 机器人应使用 agi_hand。
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| hand | oneof {InspireHand inspire} {ClawHand claw} {AgiClawHandCommand agi_claw_cmd} {AgibotHandState agi_hand} |
aimdk::protocol::AgibotHandState
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| finger | aimdk::protocol::FingerState | 手指 |
aimdk::protocol::FingerState
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| pos | aimdk::protocol::FingerPos | |
| toq | aimdk::protocol::FingerToq |
aimdk::protocol::FingerPos
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| thumb_pos_0 | int32 | 拇指第一关节,取值范围:0-2000 |
| thumb_pos_1 | int32 | 拇指第二关节,取值范围:0-2000 |
| index_pos | int32 | 食指,取值范围:0-2000 |
| middle_pos | int32 | 中指,取值范围:0-2000 |
| ring_pos | int32 | 无名指,取值范围:0-2000 |
| pinky_pos | int32 | 小指,取值范围:0-2000 |
aimdk::protocol::FingerToq
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| thumb_toq_0 | int32 | 拇指第一关节,取值范围:0-5700(5700代表57N) |
| thumb_toq_1 | int32 | 拇指第二关节,取值范围:0-5700(5700代表57N) |
| index_toq | int32 | 食指,取值范围:0-5700(5700代表57N) |
| middle_toq | int32 | 中指,取值范围:0-5700(5700代表57N) |
| ring_toq | int32 | 无名指,取值范围:0-5700(5700代表57N) |
| pinky_toq | int32 | 小指,取值范围:0-5700(5700代表57N) |
aimdk::protocol::HandStateResponse
获取机器人手部状态响应
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| data | aimdk::protocol::HandState | 手部状态 |
aimdk::protocol::HandState
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| left | aimdk::protocol::SingleHandState | 左手状态 |
| right | aimdk::protocol::SingleHandState | 右手状态 |
aimdk::protocol::SingleHandState
A2W 机器人应使用 agi_hand。
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| hand | oneof {InspireHand inspire} {ClawHand claw} {AgiClawHandState agi_claw_state} {AgibotHandCommand agi_hand} |
aimdk::protocol::AgibotHandCommand
Agibot手部
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| finger | aimdk::protocol::FingerCommand | 手指 |
aimdk::protocol::FingerCommand
手指
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| pos | aimdk::protocol::FingerPos | |
| toq | aimdk::protocol::FingerToq |
aimdk::protocol::NeckState
脖子关节状态
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| shake | aimdk::protocol::JointState | |
| nod | aimdk::protocol::JointState |
aimdk::protocol::NeckCommand
脖子关节控制指令
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| shake | aimdk::protocol::JointCommand | |
| nod | aimdk::protocol::JointCommand |
aimdk::protocol::NeckStateResponse
获取机器人脖子状态响应
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| data | aimdk::protocol::NeckState | 脖子状态 |
aimdk::protocol::NeckCommandRequest
设置机器人脖子控制请求
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | 请求头 |
| data | aimdk::protocol::NeckCommand | 脖子控制 |
aimdk::protocol::PlanningMoveRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | 请求头 |
| world_model | aimdk::protocol::McPlanningWorldModel | |
| group | aimdk::protocol::McPlanningGroup | 规划组 |
| mode | aimdk::protocol::McPlanningMode | 模式 |
| target | aimdk::protocol::PlanningTarget | 目标位置 |
| targets | aimdk::protocol::PlanningTarget | 多目标位置 |
| reference | aimdk::protocol::PlanningReference | 参考位置 |
| obj_info | aimdk::protocol::PlanningMoveObjectInfo | |
| param | aimdk::protocol::MotionParam | 运动参数 |
aimdk::protocol::McPlanningMode
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| McPlanningMode_DEFAULT | 0 | 默认避障规划。left_target right_target |
| McPlanningMode_CLOSURE | 100 | 闭链规划,抓物体后调用,obj_center |
| McPlanningMode_GRAB | 200 | 抓取,obj_center |
| McPlanningMode_PLACE | 300 | 放置 |
| McPlanningMode_LINEAR_MOVE | 400 | 线性运动 |
aimdk::protocol::PlanningMoveObjectInfo
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| name | string | |
| pose | aimdk::protocol::SE3Pose | |
| type | aimdk::protocol::PlanningMoveObjectInfo::GeometryType | |
| parent_frame | string |
aimdk::protocol::PlanningMoveObjectInfo::GeometryType
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| UNKNOWN | 0 | |
| BOX | 1 | |
| CYLINDER | 2 | |
| SPHERE | 3 |
aimdk::protocol::PlanningTarget
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| type | aimdk::protocol::PlanningTarget::Type | |
| left | aimdk::protocol::SE3Pose | |
| right | aimdk::protocol::SE3Pose | |
| joints | double |
aimdk::protocol::PlanningTarget::Type
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| UNKNOWN | 0 | |
| SE3 | 1 | |
| JOINT | 2 | |
| EE | 3 |
aimdk::protocol::PlanningReference
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| joint_position | double | 参考的关节角度,数量需要与group的关节数量一致 |
| trajectory | aimdk::protocol::ScalarTrajectory |
aimdk::protocol::McPlanningGroup
规划组
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| McPlanningGroup_UNKNOWN | 0 | 未知 |
| McPlanningGroup_LEFT_ARM | 1 | 左臂 |
| McPlanningGroup_LEFT_ARM_WAIST | 2 | 左臂腰部 |
| McPlanningGroup_LEFT_ARM_WAIST_WHEEL | 3 | 左臂腰部轮子 |
| McPlanningGroup_RIGHT_ARM | 4 | 右臂 |
| McPlanningGroup_RIGHT_ARM_WAIST | 5 | 右臂腰部 |
| McPlanningGroup_RIGHT_ARM_WAIST_WHEEL | 6 | 右臂腰部轮子 |
| McPlanningGroup_DUAL_ARM | 7 | 双臂 |
| McPlanningGroup_DUAL_ARM_WAIST | 8 | 双臂腰部 |
| McPlanningGroup_DUAL_ARM_WAIST_WHEEL | 9 | 双臂腰部轮子 |
| McPlanningGroup_DUAL_ARM_WAIST_HEAD | 10 | 双臂腰部头部 |
| McPlanningGroup_WAIST_LIFT | 11 | 腰部升降 |
| McPlanningGroup_WAIST_PITCH | 12 | 腰部俯仰 |
| McPlanningGroup_HEAD | 13 | 头部 |
aimdk::protocol::McPlanningMode
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| McPlanningMode_DEFAULT | 0 | 默认避障规划。left_target right_target |
| McPlanningMode_CLOSURE | 100 | 闭链规划,抓物体后调用,obj_center |
| McPlanningMode_GRAB | 200 | 抓取,obj_center |
| McPlanningMode_PLACE | 300 | 放置 |
| McPlanningMode_LINEAR_MOVE | 400 | 线性运动 |
aimdk::protocol::McPlanningWorldModel
任务规划世界模型
本类型无字段
aimdk::protocol::McPlanningScene
任务规划场景
本类型无字段
aimdk::protocol::MotionParam
运动参数
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| velocity_scale | double | |
| acceleration_scale | double |
aimdk::protocol::McMotionService
运动控制服务
运动控制模块的主要RPC服务接口,包含手部控制、头部控制和路径规划等功能。
aimdk::protocol::McActionService
Action控制服务
提供机器人Action状态的设置、获取和查询功能。
aimdk::protocol::McDataService
数据查询服务
提供机器人各种状态数据的查询接口,包括关节状态、任务状态等。
aimdk::protocol::McServoService
伺服控制服务
提供机器人关节伺服控制相关的接口。
aimdk::protocol::McSimulationService
仿真控制服务
提供仿真环境下的机器人控制接口。
aimdk::protocol::McSafetyService
安全控制服务
提供机器人安全相关的控制和监控接口。
aimdk::protocol::McRemoteService
远程控制服务
提供机器人远程控制相关的接口。
aimdk::protocol::McForceService
力控服务
提供机器人力控制相关的接口。
aimdk::protocol::McKinematicsService
运动学服务
提供机器人运动学计算相关的接口。
aimdk::protocol::McBaseService
基础服务
提供机器人基础控制功能的接口。
aimdk::protocol::McTestService
测试服务
提供测试和调试相关的接口。
aimdk::protocol::McToolsService
工具服务
提供各种工具和辅助功能的接口。
运动控制示例脚本
运动控制模块接口提供了多种运动控制功能,为此提供了一些示例脚本,位于 AimDK 包中 examples/mc 路径下,可以参考这些脚本进行运动控制相关的开发,一些脚本的说明如下:
| 名称 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|
| planning_move_demo.py | 上肢规划demo | 包含了mc的不同规划接口 |
| set_action.py | 设置 Action | 按照状态机切换机器人动作 |
| get_joint_state.py | 获取上肢关节state数据 | |
| get_tf.py | 通过rpc查询TF | |
| active_motion_control.py | mc主动动作暂停/继续rpc, 应用于task动作暂停/继续 |