快速开始 · iOS
快速开始 · iOS
5 分钟接入 iOS / macOS Swift SDK。已经熟悉 Java SDK 快速开始 的同学可以直接跳到 SwiftPM 引入 + 完整接入代码。
环境要求
| 项 | 要求 |
|---|---|
| Swift | 5.7+ |
| Xcode | 14.1+ |
| 最低平台 | iOS 13 / macOS 10.15 / tvOS 13 / watchOS 6 |
| 依赖 | Foundation(系统自带),无第三方 |
SwiftPM 引入
Package.swift(应用 / 库均适用):
swift
// swift-tools-version:5.7
import PackageDescription
let package = Package(
name: "MyApp",
dependencies: [
.package(url: "https://<your-git-host>/linksoul-agentsdk.git",
from: "1.5.0"),
],
targets: [
.target(name: "MyApp", dependencies: [
.product(name: "LinksoulAgentSDK", package: "linksoul-agentsdk"),
])
]
)
Xcode GUI:File → Add Package Dependencies…,填仓库地址 / 分支,勾选 LinksoulAgentSDK product 到目标 target。
Info.plist 权限
遥操场景使用麦克风:
xml
<key>NSMicrophoneUsageDescription</key>
<string>遥操会话需要采集操作员语音</string>
如果要访问自定义域名 / 内网 HTTP,另外配 NSAppTransportSecurity。
完整接入代码
swift
import Foundation
import LinksoulAgentSDK
let url = "wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk"
let appId = "<灵心开放平台应用 appId>"
let appKey = "<灵心开放平台应用 appKey>"
let appSecret = "<灵心开放平台应用 appSecret>"
let agentId = "<目标机器人 agentId>"
let agentSdk = AgentSdk.create(url: url, appId: appId, appKey: appKey, appSecret: appSecret)
final class AuthCallback: AgentAuthCallback {
func onAuthState(appId: String, code: Int, msg: String) {
print("onAuthState => code=\(code), msg=\(msg)")
}
}
agentSdk.registerAuth(AuthCallback())
agentSdk.initialize()
// 之后按需注册被动 / 主动 / 遥操
Thread.sleep(forTimeInterval: 2.0)
单例注意事项
AgentSdk.create(url:appId:appKey:appSecret:) 按 appId 维护单例:同 appId 重复 create 返回同一个实例。多 App / 多机器人场景请确保 appId 不同或复用同一个实例。
常见问题
LinksoulAgentSDK找不到:确认 target 已经 linkLinksoulAgentSDKproduct;Xcode 有时需要File → Packages → Reset Package Caches。WebSocket 未建立:确认 Info.plist 网络配置允许wss://(默认允许),并且onAuthState报code == 0;网络代理场景(如企业 VPN)可能需要额外配置。- 命令行示例跑不起来:Swift Package Manager 里
.executableTarget需要platforms: [.iOS(.v13), .macOS(.v10_15)]声明;示例TeleopExample依赖RunLoop.main.run()保活主线程。